Magnet Dispozitiv de prindere plat SmCo 09070-10-125
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 350 °C
- Montaj: injectare, înșurubare sau lipire
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
23,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
SmCo
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1 = Orificiu de fixare
4,5
D=Diametrul exterior
25 ±0,15
H=înălțime
7
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D2
8
Forța adezivă
N
80
H1
4
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
350
Tip montaj
Alezaj cilindru
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4104.
Miez magnetic din SmCo (samariu-cobalt).
Note
Sistem ecranat.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
Temperature range
max. 350 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.