text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
SmCo
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1 = Orificiu de fixare
5,5
D=Diametrul exterior
40 ±0,2
H=înălțime
8
D2
10,5
Forța adezivă N
420
H1
4
Temperatură* max. °C
350
Tip montaj
Alezaj cilindru
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4104.

Miez magnetic din SmCo (samariu-cobalt).

Note
Sistem ecranat.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
Temperature range
max. 350 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought