Magnet Dispozitiv de prindere plat NdFeB 09069-10-13
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 80 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
3,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D=Diametrul exterior
13
H1=înălțimea totală
24
H=înălțime
4,5
D1
10
D2
3
Forța adezivă
N
60
Temperatură*
max. °C
80
Tip montaj
Cârlig
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă și cârlig din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Version
Carcasă și cârlig zincat.
Note
Sistem ecranat. Cu materialul cu magnet permanent NdFeB, forța de reținere crește din nou cu aproximativ 10-20% față de SmCo.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.