Magnet Dispozitiv de prindere plat NdFeB 09069-10-16
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 80 °C
- Sistem ecranat
Sales unit
4,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D=Diametrul exterior
16
H1=înălțimea totală
27
H=înălțime
4,5
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D1
13
D2
3,5
Forța adezivă
N
95
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
80
Tip montaj
Cârlig
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă și cârlig din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Version
Carcasă și cârlig zincat.
Note
Sistem ecranat. Cu materialul cu magnet permanent NdFeB, forța de reținere crește din nou cu aproximativ 10-20% față de SmCo.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.