text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
NdFeB
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D=Diametrul exterior
25
H1=înălțimea totală
28
H=înălțime
7
D1
13
D2
3,5
Forța adezivă N
200
Temperatură* max. °C
80
Tip montaj
Cârlig
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă și cârlig din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Version
Carcasă și cârlig zincat.
Note
Sistem ecranat. Cu materialul cu magnet permanent NdFeB, forța de reținere crește din nou cu aproximativ 10-20% față de SmCo.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem