text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
ferită tare
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1 = Orificiu de fixare
5,5±0,2
D=Diametrul exterior
25±0,15
H=înălțime
7
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D2
13±1
Forța adezivă N
36
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
200
Tip montaj
Contragreutate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic din ferită dură.
Version
Carcasă zincată.
Note
Sistem ecranat.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
Temperature range
max. 200 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem