Magnet Dispozitiv de prindere plat ferită tare 09065-10-140
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 220 °C
- Montaj: injectare, înșurubare sau lipire
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
€6.84
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
ferită tare
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D2=filet
M5
D=Diametrul exterior
40 +0,2/-0,1
H1=înălțimea totală
16,5
H=înălțime
8
T= adâncimea filetului
10
D1
8
Forța adezivă
N
100
Temperatură*
max. °C
220
Tip montaj
filet interior
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4016.
Filet din oțel inoxidabil 1.4305.
Miez magnetic din ferită dură.
Version
lucioasă.
Note
Graifăr plat cu filet, sistem ecranat.
Temperature range
max. 220 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.