text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
ferită tare
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D2=filet
M5
D=Diametrul exterior
63 +0,3/-0,1
H1=înălțimea totală
22
H=înălțime
14
T= adâncimea filetului
10
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D1
8
Forța adezivă N
280
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
220
Tip montaj
filet interior
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4016.

Filet din oțel inoxidabil 1.4305.

Miez magnetic din ferită dură.

Version
lucioasă.
Note
Graifăr plat cu filet, sistem ecranat.
Temperature range
max. 220 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem