Magnet Shallow pot magnets hard ferrite 09072-10-2504
- Flexible, easy to remove, non-positive fasteners
- Application sectors: machine and plant construction
- Temperature range up to 200 °C
- Shielded system
Unitatea de vânzare
€3.25
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
ferită tare
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D1 = Orificiu de fixare
M4
D=Diametrul exterior
25 ±0,15
H=înălțime
7
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Forța adezivă
N
36
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
200
Tip montaj
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Housing, steel.
Magnetic core hard ferrite.
Magnetic core hard ferrite.
Version
Housing, galvanised.
Note
Shielded system.
For technical reasons, by magnets with a diameter of D = 16 mm, the non-magnetic insulating layer consists of an air gap.
For technical reasons, by magnets with a diameter of D = 16 mm, the non-magnetic insulating layer consists of an air gap.
Temperature range
max. 200°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.