Magnet Dispozitiv de prindere plat ferită tare 09072-10-4004
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 200 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
4,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
ferită tare
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D1 = Orificiu de fixare
M4
D=Diametrul exterior
40 ±0,2
H=înălțime
8
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Forța adezivă
N
90
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
200
Tip montaj
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic din ferită dură.
Miez magnetic din ferită dură.
Version
Carcasă zincată.
Note
Sistem ecranat.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
Temperature range
max. 200 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.