text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
SmCo
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1 = Orificiu de fixare
4,5
D=Diametrul exterior
25±0,15
H=înălțime
7
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D2
9,2
Forța adezivă N
105
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
280
Tip montaj
Contragreutate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic SmCo (samariu-cobalt).
Version
Carcasă zincată.
Note
Graifăre plate, sistem ecranat. Graifărele plate cu miez de SmCo au o forță de fixare de trei până la de cinci ori mai mare decât graifărele din AlNiCo sau din ferită dură.
Temperature range
max. 280 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem