Magnet Dispozitiv de prindere plat SmCo 09071-20-32
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 280 °C
- Rezistență adezivă mare
- Montaj: injectare, înșurubare sau lipire
Sales unit
17,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main
material
SmCo
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
D1=Fastening hole
5,5
D=outside diameter
32±0,2
H=Height
7
D2
11,5
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
countersink
Magnetic
force
N
235
Temperature*
max. °C
280
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic SmCo (samariu-cobalt).
Miez magnetic SmCo (samariu-cobalt).
Version
Carcasă zincată.
Note
Graifăre plate, sistem ecranat. Graifărele plate cu miez de SmCo au o forță de fixare de trei până la de cinci ori mai mare decât graifărele din AlNiCo sau din ferită dură.
Temperature range
max. 280 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.