text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
ferită tare
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1 = Orificiu de fixare
5,5
D=Diametrul exterior
32±0,15
H=înălțime
7
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D2
11
Forța adezivă N
58
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
220
Tip montaj
Contragreutate
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4016.

Miez magnetic din ferită dură.

Version
lucioasă.
Note
Sistem ecranat.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
Temperature range
max. 220 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought