text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet de oală plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
AlNiCo
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
lăcuit
Culoarea componentei
roșu
D1 = Orificiu de fixare
5
D=Diametrul exterior
38
H=înălțime
10,5
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Forța adezivă N
95
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
450
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
Carcasă lăcuită roșu.
Note
Sistem ecranat. Magneții plați sunt utilizați pentru instalarea în dispozitive unde este nevoie de spațiu mic.
Temperature range
max. 450 °C.
On request
Alte culori.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought