text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Formă
A
Materialul corpului de bază
NdFeB
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D=Diametrul exterior
6 ±0,15
H=înălțime
4,5
Forța adezivă N
5
Temperatură* max. °C
80
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic NdFeB.
Version
Carcasă zincată.
Note
Sistem ecranat. Cu materialul cu magnet permanent NdFeB, forța de reținere crește din nou cu aproximativ 10-20% față de SmCo.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought