Magnet Shallow pot magnets NdFeB 09069-17
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 80 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
19,40 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Varianta 2
rotund
Formă
B
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
D2=filet
M4
D=Diametrul exterior
25 ±0,15
H1=Total height
14
H=Height
7
T=thread depth
9
D1
8
Forța adezivă
N
200
Kind of fastening
internal thread
Temperature*
max. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Magnetic core NdFeB.
Version
Housing, galvanised.
Note
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Temperature range
max. 80°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.