Magnet Dispozitiv de prindere plat NdFeB 09116-02
- Protecție pentru suprafețe sensibile
- Interval de temperatură până la 60 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
10,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Materialul
componentei
Cauciuc
Culoarea
componentei
negru
D2=filet
M6
D=Diametrul exterior
43
H1=înălțimea totală
21
H=înălțime
6
L=lungimea filetului
15
Forța adezivă
N
85
Temperatură*
max. °C
60
Tip montaj
filet exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc sintetic.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc sintetic.
Version
Carcasă zincată.
Manta de protecție din cauciuc neagră.
Manta de protecție din cauciuc neagră.
Note
Graifăr plat cu știft filetat, sistem ecranat. Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.
Temperature range
max. 60 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
2) Magnet
3) Cauciuc
2) Magnet
3) Cauciuc
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.