text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main material
NdFeB
Component material
rubber
Component colour
black
D2=Thread
M4
D=outside diameter
12
H1=Total height
15,5
H=Height
7
L=thread length
8,5
Kind of fastening
external thread
Magnetic force N
13
Temperature* max. °C
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc sintetic.
Version
Carcasă zincată.
Manta de protecție din cauciuc neagră.
Note
Graifăr plat cu știft filetat, sistem ecranat. Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.
Temperature range
max. 60 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
2) Magnet
3) Cauciuc
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem