Magnet Dispozitiv de prindere plat NdFeB 09118-50-18
- Protecție pentru suprafețe sensibile
- Interval de temperatură până la 80 °C
- Sistem ecranat
- Componentă de fixare pentru cabluri și furtunuri
Unitatea de vânzare
6,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Materialul
componentei
Cauciuc
Culoarea
componentei
negru
B=lățime
14,2
D=Diametrul exterior
18
H=înălțime
16
L=lungime
21,8
B1
9
Forța adezivă
N
25
H1
10
Temperatură*
max. °C
80
UNSPSC Code
27112104
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
Fixarea ușoară a cablurilor și a furtunurilor, fără a fi necesară găurirea unui orificiu. Astfel, magnetul este un instrument practic pentru organizare și fixare.
Material
Carcasă și șurub, din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc TPE.
Bloc pentru bride de cablu, din PA 6.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc TPE.
Bloc pentru bride de cablu, din PA 6.
Version
Carcasa și șurubul sunt zincate.
Înveliș de protecție din cauciuc și bloc pentru bride de cablu, negru.
Înveliș de protecție din cauciuc și bloc pentru bride de cablu, negru.
Note
Graifer plat cu bloc pentru bride de cablu, sistem ecranat.
Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.
Cablurile și furtunurile sunt fixate cu ajutorul unor legături de cablu.
Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.
Cablurile și furtunurile sunt fixate cu ajutorul unor legături de cablu.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață de fixare
2) Magnet
3) Cauciuc
4) Carcasă
5) Suport cablu
6) Șurub
2) Magnet
3) Cauciuc
4) Carcasă
5) Suport cablu
6) Șurub
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.