text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
NdFeB
Materialul componentei
Cauciuc
Culoarea componentei
negru
B=lățime
14,2
D=Diametrul exterior
31
H=înălțime
17
L=lungime
21,8
B1
9
Forța adezivă N
75
H1
11
Temperatură* max. °C
80
UNSPSC Code
27112104
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
Fixarea ușoară a cablurilor și a furtunurilor, fără a fi necesară găurirea unui orificiu. Astfel, magnetul este un instrument practic pentru organizare și fixare.
Material
Carcasă și șurub, din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc TPE.
Bloc pentru bride de cablu, din PA 6.
Version
Carcasa și șurubul sunt zincate.
Înveliș de protecție din cauciuc și bloc pentru bride de cablu, negru.
Note
Graifer plat cu bloc pentru bride de cablu, sistem ecranat.
Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.

Cablurile și furtunurile sunt fixate cu ajutorul unor legături de cablu.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață de fixare
2) Magnet
3) Cauciuc
4) Carcasă
5) Suport cablu
6) Șurub
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem