Magnet Dispozitiv de prindere plat NdFeB 09114-02
- Protecție pentru suprafețe sensibile
- Interval de temperatură până la 60 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
7,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Materialul
componentei
Cauciuc
Culoarea
componentei
negru
D2=filet
M4
D=Diametrul exterior
22
H1=înălțimea totală
11,5
H=înălțime
6
T= adâncimea filetului
6
D1
8
Forța adezivă
N
50
Temperatură*
max. °C
60
Tip montaj
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Version
Housing, galvanised.
Black protective rubber jacket.
Black protective rubber jacket.
Note
Shallow pot magnets with tapped pin, shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket so that high lateral friction is achieved.
Temperature range
max. 60°C.
Drawing reference
1) magnetic face
2) magnet
3) rubber
2) magnet
3) rubber
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.