Magnet Magnet de prindere ferită tare alb 09119-10-361
- Domenii de aplicare: Tablă cu ace, tablă albă, tablă magnetică
Sales unit
1,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet de prindere
Varianta 2
cu logo NLM
Materialul
corpului de bază
ferită tare
Culoarea
corpului de bază
alb
Materialul
componentei
material plastic
D=Diametrul exterior
36
H=înălțime
9
D1
32,5
Forța adezivă
N
9,5
H1
2,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din plastic.
Miez magnetic din ferită dură.
Miez magnetic din ferită dură.
Note
Magneții de prindere se utilizează adesea pe panouri, whitebords și table magnetice.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
2) Magnet
3) Carcasă
2) Magnet
3) Carcasă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.