text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet de prindere
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
ferită tare
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
roșu
D=Diametrul exterior
16
H=înălțime
7
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D1
14,5
Forța adezivă N
1,3
H1
1,1
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
100
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din plastic (ABS).
Miez magnetic din ferită dură.
Note
Magneții de prindere se utilizează adesea pe panouri, whitebords și table magnetice.
Temperature range
max. 100 °C.
On request
Miez magnetic din NdFeB (neodim).
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
2) Magnet
3) Carcasă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem