Magnet Magnet de prindere ferită tare 09119-302
- Domenii de aplicare: Tablă cu ace, tablă albă, tablă magnetică
- Interval de temperatură până la 100 °C
- Diferite culori
Unitatea de vânzare
1,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet de prindere
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
ferită tare
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
albastru
D=Diametrul exterior
30
H=înălțime
8
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D1
28
Forța adezivă
N
14
H1
2
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
100
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din plastic (ABS).
Miez magnetic din ferită dură.
Miez magnetic din ferită dură.
Note
Magneții de prindere se utilizează adesea pe panouri, whitebords și table magnetice.
Temperature range
max. 100 °C.
On request
Miez magnetic din NdFeB (neodim).
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
2) Magnet
3) Carcasă
2) Magnet
3) Carcasă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.