Magnet brut Magnet bloc SmCo lucios 09002-10-050503
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Rezistent la coroziune
- Interval de temperatură până la 250 °C
- Montare: lipire
Unitatea de vânzare
1,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet brut
Varianta 1
Magnet bloc
Materialul
corpului de bază
SmCo
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
5±0,1
H=înălțime
3±0,1
L=lungime
5±0,1
Forța adezivă
N
12
Temperatură*
max. °C
250
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
SmCo5 (samar-cobalt).
Version
lucioasă.
Note
Magneții bruți din SmCo constituie un sistem magnetic neecranat.
Magneții SmCo au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca leziuni grave prin strivire la nivelul degetelor sau al mâinilor atunci când se atrag brusc unul de altul.
• Material fragil: samariu-cobaltul este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Magneții SmCo au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca leziuni grave prin strivire la nivelul degetelor sau al mâinilor atunci când se atrag brusc unul de altul.
• Material fragil: samariu-cobaltul este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Temperature range
max. 250 °C.
Assembly
Magneții pot fi montați prin lipire.
On request
Alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.