text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet brut
Varianta 1
Magnet bară
Materialul corpului de bază
AlNiCo
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametrul exterior
3 +0/-0,2
L=lungime
12 ±0,1
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Forța adezivă N
1,3
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (aluminiu, nichel, cobalt)
Version
lucioasă.
Note
Sistem neecranat.
Temperature range
max. 450 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare sau lipire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem