Magnet brut Magnet bară AlNiCo lucios 09003-1530
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 450 °C
- Montaj: injectare sau lipire
Unitatea de vânzare
8,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet brut
Varianta 1
Magnet bară
Materialul
corpului de bază
AlNiCo
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametrul exterior
15 +0/-0,2
L=lungime
30 ±0,2
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Forța adezivă
N
10
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (aluminiu, nichel, cobalt)
Version
lucioasă.
Note
Sistem neecranat.
Temperature range
max. 450 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare sau lipire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.