{"product":{"productId":"agid.37681","price":2.05,"name":"Magnet brut (discuri magnetice) cu orificiu din NdFeB, cu forță de aderență ridicată"},"currency":"EUR"}
Material
NdFeB N42 (neodim).
Version
placat cu nichel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Magneți bruți (discuri magnetice) cu orificiu din NdFeB, forță de aderență ridicată, 1 orificiu
de la
2,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Magneți bruți (discuri magnetice) cu orificiu din NdFeB, forță de aderență ridicată, 2 orificii
de la
3,98 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
NdFeB N42 (neodim).
Version
placat cu nichel.
Note
Magneții bruți din NdFeB sunt reprezintă un sistem magnetic neecranat.
Magneții din neodim-fier-bor au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca leziuni grave prin strivire la nivelul degetelor sau al mâinilor atunci când se atrag brusc unul de altul.
• Material fragil: materialul neodim-fier-bor este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Magneții din neodim-fier-bor au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca leziuni grave prin strivire la nivelul degetelor sau al mâinilor atunci când se atrag brusc unul de altul.
• Material fragil: materialul neodim-fier-bor este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Temperature range
max. 80 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
On request
Alte clase de calitate a magneților.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă