text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bară de prindere
Formă
A
Tipul de formă
scurt
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
20
L=lungime
25
B1
7
D pentru șurub DIN 912
M6
H
10
H1
3,4
L2
12,5
Potrivit pentru
20331-10 Größe 110/145
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
The clamping rails are used to clamp the linear actuators with ball screw. The clamping rails can be inserted laterally into the profile slots of the linear actuator.
Assembly
Recommended number of clamping rails:
Form A: 6 per metre on each side.
Form B: 3 per metre on each side
Form C: 3 per metre on each side
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought