text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping rail
Form
B
Form definition
standard
Main material
aluminium
B=Width
15
L=Length
62
B1
5
D for screw DIN 912
M4
H
9
H1
4,5
L1
40
L2
11
Suitable for
20331-10 Größe 90
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
Description

Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Elementele de prindere folosesc la prinderea unităților liniare cu șurub cu bile. Elementele de prindere pot fi împinse lateral în canelura profilată a unității liniare.
Assembly
Număr recomandat de elemente de prindere:
forma A: 6 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma B: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma C: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem