Clamping rail aluminium 20331-20-307705
- Pentru prinderea axelor liniare cu șurub cu bile
Sales unit
18,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping rail
Form
C
Form definition
long
Main
material
aluminium
B=Width
20
L=Length
77
B1
7
D
for screw
DIN 912
M5
H
10
H1
4,5
L1
20
L2
8,5
Suitable for
20331-10 Größe 110/145
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Elementele de prindere folosesc la prinderea unităților liniare cu șurub cu bile. Elementele de prindere pot fi împinse lateral în canelura profilată a unității liniare.
Assembly
Număr recomandat de elemente de prindere:
forma A: 6 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma B: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma C: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
forma A: 6 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma B: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Forma C: 3 bucăți per metru pe fiecare parte.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.