text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Parallel grip
Main material
aluminium
Component material
steel
B=Width
26
H=Height
45
L=Length
60
A
24
A1
5
A2
6
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
0,8
B1
10
B2
6
C max.
40
Clamping force at 6 bar (N)
36
Cylinder Ø
16
D
7
D1
M4
D2
7,5
D3
4,3
D4
M4
E
15
E2
15
E3
24
E4
15
E5
15
Expanding force at 6 bars (N)
46
F1 N
250
F2 N
82
F3 N
71
H1
12,5
L1
50
L2
24
M1 Nm
3,9
M2 Nm
3,7
M3 Nm
1,3
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
0,0278
P
M5
P1
4,5
P2
7
P3
6
P4
18,5
Recommended workpiece weight kg
0,17
Suitable proximitiy switch
20900-030X3000
T
1,6
T1
1
T2
2,5
T3
4,2
Travel per jaw
4
UNSPSC Code
31161536
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Arbori de ghidare și culisă din oțel.
Version
Carcasă acoperită cu strat Hart-Coat.
Arbori de ghidare căliți și șlefuiți.
Note
Prehensoare paralele pneumatice fără întreținere cu cinematică de legătură. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat.
Absolut interesant din punct de vedere central. Opțional pentru prindere în interior sau în exterior. Comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi integrate pentru a interoga pozițiile finale.

Repetabilitate: ±0,02 mm.
Accessory
Comutatori de proximitate și conectori cu fișă - a se vedea tabelul.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought