Parallel grip aluminium 20100-150650
- Cilindru pneumatic acționat
- Greutate piesă de lucru de la 0,12 până la 4,74 kg
- Precizie maximă de potrivire între module datorită sistemului de centrare
- Tensionare centrică absolută prin cinematica culisei
- Arbori de ghidare căliți și șlefuiți
Sales unit
1.505,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Parallel grip
Main
material
aluminium
Component
material
steel
B=Width
75
H=Height
108
L=Length
171
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
46,8
B1
28
C
max.
140
Clamping force
at 6 bar
(N)
650
Cylinder
Ø
63
D
10
D1
M6
D2
13,5
D3
8,2
D4
M8
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
Expanding force at 6 bars
(N)
650
F1
N
1900
F2
N
890
F3
N
3700
H1
47
L1
140
L2
90
M1
Nm
87
M2
Nm
94
M3
Nm
201
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
5,36
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
Recommended
workpiece weight
kg
3
Suitable
proximitiy
switch
20900-050
Suitable plug connector
20950-010X2000
T
2,1
T1
2
T3
9
Travel
per jaw
15
UNSPSC Code
31161536
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Arbori de ghidare și culisă din oțel.
Arbori de ghidare și culisă din oțel.
Version
Carcasă acoperită cu strat Hart-Coat.
Arbori de ghidare căliți și șlefuiți.
Arbori de ghidare căliți și șlefuiți.
Note
Prehensoare paralele pneumatice fără întreținere cu cinematică de legătură. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat.
Absolut interesant din punct de vedere central. Opțional pentru prindere în interior sau în exterior. Comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi integrate pentru a interoga pozițiile finale.
Repetabilitate: ±0,02 mm.
Absolut interesant din punct de vedere central. Opțional pentru prindere în interior sau în exterior. Comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi integrate pentru a interoga pozițiile finale.
Repetabilitate: ±0,02 mm.
Accessory
Comutatori de proximitate și conectori cu fișă - a se vedea tabelul.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.