text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear module
Version 1
pneumatic
Version 2
2 round guides
Main material
aluminium
Component material
steel
F6=piston force at 6 bar (N)
407
A
70
A1
25
A2
26
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
118
B
100
Cylinder Ø
32
D
16
D1
8
D2
6
D3
M6
D4
11
D5
6,6
E
40
E1
50
E2
20
E3
5
E4
6
E5
6
E6
14
E7
70
F1 max. kN
0,46
F2 max. kN
0,84
H
77
H1
70
H2
50
H3
26
L
300
L1
140
L2
20
L3
20
N (number)
2
P
G1/8
P1
9,5
Size
3
Suitable proximitiy switch
20910-030
Suitable plug connector
20950-030X2000
Suitable shock absorber
26300-2015016
T
5
Travel S
80
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corp de bază și plăci cu flanșe EN AW-5754, arbori de ghidare din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Plăci de flanșă anodizate.
Arbori de ghidare.
Note
Module liniare pneumatice care nu necesită întreținere, cu doi arbori de oțel de precizie și bucșe de ghidare cu bile cu raclete. Acționați prin intermediul cilindrilor cu acțiune dublă. Toate filetele de fixare sunt prevăzute cu inserții filetate. Amortizoarele și comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi montate integral (fără margini proeminente). Reproductibilitate de sută la sută datorită designului de potrivire a formei. Combinațiile în toate dimensiunile și variantele de ridicare sunt posibile fără plăci adaptoare.
Preciziile repetate de ±0,01 mm sunt realizabile.
Specificațiile de încărcare se aplică atunci când sania este în mijloc.
On request
Disponibil cu cartuș de blocare ca protecție împotriva căderii liftului.
Accessory
26300 Shock absorber.
83000-15 Proximity switch.
80150 Connector.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought