Lift unit pneumatic aluminium 20050-6025
- Design compact cu ghidaj cu role încrucișate
- Capacitate de încărcare până la 185 N
- Precizie maximă de potrivire între module datorită sistemului de centrare
- Repetabilitate foarte mare
- Sistem de oprire călit, extern și variabil
Sales unit
1.251,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lift unit
Version 1
pneumatic
Version 2
with rail guides
Main
material
aluminium
Component
material
steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
185
F6=withdrawal force
at 6 bar
(N)
175
A
30
A1
38
A2
38
A3
17,5
A4
14
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
23,8
B
60
B1
78
Cylinder
Ø
25
D
10
D1
6,4
D2
M6
D3
M14x1
Dynamic
load rating
N
2600
E
48
H
104
H1
12
H2
12
M1
Nm
33
M2
Nm
33
M3
Nm
56
P
6
P1
16
P2
18
S1
33 + S/2 (travel)
S2
11
S3
17
Size
6
Static
load rating
N
2600
Suitable
proximitiy
switch
20915-020
Suitable plug connector
20950-010X2000
Suitable shock absorber
26310-1410012
T
2,1
T1
9
Travel
S
25
UNSPSC Code
31161537
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Unități de ridicare pneumatice care nu necesită întreținere, cu design compact, cu ghidaj cu role transversale. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat M5.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Repetabilitate ±0,01 mm.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Repetabilitate ±0,01 mm.
Drawing reference
1) Racorduri de aer comprimat
2) Contraînșurubare pentru șurubul cilindrului ISO 4762-M4
2) Contraînșurubare pentru șurubul cilindrului ISO 4762-M4
Accessory
26300 Amortizor cu arc.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.