text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

20000

Cele mai cumpărate

Deseori vizualizate împreună cu produsele din coșul tău

norelem deplasează – 20000

   

Grupul de produse 20000 de la norelem cuprinde două categorii:

  • Module liniare, module portal (pneumatice)
  • Axă liniară cu acționare prin curea dințată

   

Module liniare, module portal (pneumatice)

Modulele liniare și modulele portal (pneumatice) sunt o componentă importantă pentru construcția de mașini și instalații. Acestea permit deplasarea precisă, rapidă și eficientă a pieselor de prelucrat, a uneltelor și a altor componente. Cu modulele liniare și portal de la norelem, vă puteți echipa mașinile și instalațiile rapid, ușor și convenabil din punct de vedere al costurilor.

Un modul liniar este o unitate liniară individuală care este montată pe un profil de aluminiu extrudat autoportant. Șinele cu role sau șinele profilate creează ghidarea liniară.

Ghidarea liniară la ghidajul de sanie înseamnă că nu sunt posibile momente transversale sau doar momente transversale reduse. Modulele liniare sunt sisteme mecanice și creează mișcări liniare. Modulele sunt utilizate pentru a configura sisteme cu mai multe axe sau pentru a implementa sisteme de manipulare. Acesta este motivul pentru care se regăsesc adesea în aplicațiile industriale. Modulele liniare sunt utilizate în principal în construcția de mașini sau instalații speciale. Modulele liniare sunt utilizate în toate tipurile de domenii, fie pentru încărcare și descărcare, fie pentru transferul pieselor de prelucrat între sistemele de transport sau pentru ambalare.

Datorită combinației de aluminiu și oțel de înaltă rezistență, modulele liniare sunt sigure în utilizare și foarte durabile.

Modulele portal sunt sisteme pneumatice utilizate pentru automatizarea proceselor în producția industrială. Ele constau dintr-o serie de module care sunt conectate între ele și îndeplinesc o serie de funcții. Funcțiile unui modul portal pot fi prinderea sau poziționarea pieselor de prelucrat, montarea sau controlul uneltelor, al pieselor de prelucrat sau al altor componente. Modulele portal sunt capabile să controleze o varietate de secvențe de mișcare. Prin urmare, modulele permit o automatizare eficientă și precisă.

Modulele portal sunt utilizate frecvent în industria auto, în industria electronică și în industria ambalajelor.

În plus față de modulele liniare și portal clasice, gama include următoarele produse:

  

Axă liniară cu acționare prin curea dințată

Axa liniară cu acționare prin curea dințată este un tip de sistem liniar de ghidare. Axa liniară constă într-o combinație de șine profilate, curele dințate și motoare liniare. Este adesea utilizată în aplicații industriale pentru a permite poziționarea precisă a pieselor de prelucrat sau pentru a genera o mișcare liniară. De exemplu, în imprimantele 3D, în brațele robotice sau în mașinile CNC.   

Axa liniară cu acționare prin curea dințată este foarte robustă și poate transporta sarcini mari.

Acesta este motivul pentru care poate fi întâlnită în multe domenii diferite, cum ar fi industria auto, industria aerospațială sau industria electronică.  

Avantajele unei axe liniare cu acționare prin curea dințată și ghidaj cu șină profilată sunt în mod clar viteza mare și accelerarea rapidă. În plus, acționarea prin curea dințată permite o precizie ridicată la poziționarea și deplasarea sarcinilor.

Corpul de bază, carcasa rulmentului și sania sunt fabricate din aluminiu, în timp ce șina de ghidare profilată și căruciorul de ghidare sunt fabricate din oțel. Combinația de materiale asigură o durată de viață lungă și o uzură redusă.

Funcționarea silențioasă și întreținerea ușoară completează profilul axei liniare.   

Pe lângă axa liniară cu acționare prin curea dințată, gama norelem oferă, de asemenea, accesorii standard. Cu ajutorul accesoriilor, axele liniare pot fi transformate cu ușurință în sisteme cu mai multe axe.