Șină de ghidare Lagăr fix oțel 21320-120X0800
- Pentru absorbția principală a forțelor radiale și axiale
- Șina de rulment plutitoare în combinație cu șina de rulment fix ca rulment de sprijin pentru momentele care apar
- Compensarea erorilor de paralelism și a toleranțelor
- Șină disponibilă în varianta fixă și cu lagăr mobil
Sales unit
38,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
Lagăr fix
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
800
A
7
A1
2,5
B1
19,2
C
2
D
4,5
Dimensiune
20
E
6,9
H
10,2
R
3
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Șine de ghidare în relief.
Șina de rulment fixă servește drept suport principal pentru forțele radiale și axiale. Șina de rulment liber este utilizată pentru a susține forțele radiale și, în combinație cu șina de rulment fix, ca un rulment de susținere pentru cuplurile care apar. În combinația de rulment fix și nefixat, șina de rulment nefixat compensează erorile de paralelism și toleranțele.
Șina de rulment fixă servește drept suport principal pentru forțele radiale și axiale. Șina de rulment liber este utilizată pentru a susține forțele radiale și, în combinație cu șina de rulment fix, ca un rulment de susținere pentru cuplurile care apar. În combinația de rulment fix și nefixat, șina de rulment nefixat compensează erorile de paralelism și toleranțele.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.