Șină de ghidare Lagăr fix oțel 21320-145X0800
- Pentru absorbția principală a forțelor radiale și axiale
- Șina de rulment plutitoare în combinație cu șina de rulment fix ca rulment de sprijin pentru momentele care apar
- Compensarea erorilor de paralelism și a toleranțelor
- Șină disponibilă în varianta fixă și cu lagăr mobil
Unitatea de vânzare
88,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
Lagăr fix
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
800
A
11
A1
2
B1
46,4
C
4
D
9
Dimensiune
45
E
15,5
H
24
R
6,5
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Șine de ghidare în relief.
Șina de rulment fixă servește drept suport principal pentru forțele radiale și axiale. Șina de rulment liber este utilizată pentru a susține forțele radiale și, în combinație cu șina de rulment fix, ca un rulment de susținere pentru cuplurile care apar. În combinația de rulment fix și nefixat, șina de rulment nefixat compensează erorile de paralelism și toleranțele.
Șina de rulment fixă servește drept suport principal pentru forțele radiale și axiale. Șina de rulment liber este utilizată pentru a susține forțele radiale și, în combinație cu șina de rulment fix, ca un rulment de susținere pentru cuplurile care apar. În combinația de rulment fix și nefixat, șina de rulment nefixat compensează erorile de paralelism și toleranțele.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.