text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
Lagăr mobil
Materialul corpului de bază
oțel
L=lungime
1040
A
11
A1
5
B1
29,8
C
3
D
6
Dimensiune
30
H
16
R
6
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Șine de ghidare în relief.

Șina de rulment fixă servește drept suport principal pentru forțele radiale și axiale. Șina de rulment liber este utilizată pentru a susține forțele radiale și, în combinație cu șina de rulment fix, ca un rulment de susținere pentru cuplurile care apar. În combinația de rulment fix și nefixat, șina de rulment nefixat compensează erorile de paralelism și toleranțele.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem