text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
Lagăr mobil
Materialul corpului de bază
oțel
L=lungime
3120
A
11
A1
2
B1
43,8
C
4
D
9
Dimensiune
45
H
24,5
R
9
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Stamped and rolled guide rails.

The fixed bearing rail is the main absorber of radial and axial forces. The floating bearing rail serves to absorb the load of radial forces and, in combination with the fixed bearing rail, as a support bearing for absorbing torques that occur. In the connection of the fixed and the floating bearings, the floating bearing rail compensates for parallelism errors and tolerances.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought