Șină de ghidare Lagăr fix aluminiu eloxat 21323-13X0600
- Nu necesită unsoare sau ulei
- Rezistent la coroziune
- Greutate ușoară
Unitatea de vânzare
23,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
Lagăr fix
Varianta 2
cu orificiu de trecere
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
B=lățime
13
D=Diametru
5
H=înălțime
9,5
L=lungime
600
Dimensiune
13
H1
1,6
L1
50
L2
25
Număr de
găuri
12
UNSPSC Code
31171508
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
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Șinele de ghidare cu role miniaturale pot fi înșurubate de sus. Pe acestea pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare cu role miniaturale 21323-01. Capacele 21323-03 pot fi utilizate pentru a închide capetele.
Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
On request
Lungimi până la max 2000 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.