text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
Lagăr fix
Varianta 2
cu orificiu de trecere
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
B=lățime
20,2
D=Diametru
5
H=înălțime
9,5
L=lungime
300
D1
8,5
Dimensiune
20
H1
3,2
H2
2,2
L1
50
L2
25
Număr de găuri
6
UNSPSC Code
31171508
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
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Șinele de ghidare cu role miniaturale pot fi înșurubate de sus. Pe acestea pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare cu role miniaturale 21323-11. Capacele 21323-13 pot fi utilizate pentru a închide capetele.

Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem