text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
Lagăr fix
Varianta 2
cu orificiu de trecere
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
25
H=înălțime
9,7
L=lungime
400
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Dimensiune
25
L1
50
L2
25
Număr de găuri
8
UNSPSC Code
31171508
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
Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
lucioasă.
Note
Șinele de ghidare cu role miniaturale pot fi înșurubate de sus. Pe acestea pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare cu role miniaturale 21325-01. Capacele 21325-03 pot fi utilizate pentru a închide capetele.

Unsoarea se aplică pe partea interioară a șinei.
Dacă se utilizează unsoare lubrifiantă suplimentară, trebuie utilizată unsoare cu săpun de litiu.

Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem