text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cărucior de ghidare cu role
Materialul corpului de bază
oțel
L=lungime
108
A1
78
A2
35
B
24,9
B1
28
B2
26,45
C dinamic N
4260
C0Y N
2170
C0Z N
640
D
M5
Dimensiune
28
E
9,5
E1
31
H
24
H1
9,7
L1
97
Mx Nm
6,2
My Nm
16
Mz Nm
27,2
UNSPSC Code
31171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de rulare din oțel.

Ștergător din plastic/pâslă.
Margini de etanșare longitudinale din cauciuc.
Role oțel 1.3505.
Version
Corpul de rulare galvanizat.
Note
Cărucior de ghidare cu rulmenți cu bile lubrifiați pentru întreaga durată de exploatare și racletă de lubrifiere a sistemului în timpul deplasării.
Prin simpla reglare a rolei excentrice centrale, căruciorul de ghidare cu role poate fi setat fără joc sau la pretensionarea dorită în șină.
Viteze de deplasare mari, de până la 7 m/s, și extrem de silențios (mai rapid și mai ușor decât sistemele de rotație cu bile).

Racletele sunt prevăzute cu pâslă îmbibată în ulei. Această pâslă se află în contact permanent cu calea de rulare, pentru a garanta o lubrifiere perfectă. Pâslele pot fi reumplute cu ajutorul unui ungător, prin punctele de gresare montate fixate pe partea centrală.
On request
Cărucior de ghidare cu role, cu 4 sau 5 role.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem