{"product":{"productId":"agid.36514","price":17.79,"name":"Cărucior de ghidare cu role miniatural pentru lățimea de 20 mm, role verticale"},"currency":"EUR"}
Material
Placă din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile de oțel.
Știft din oțel inoxidabil 1.4305.
Role poliacetal (POM).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cărucior de ghidare cu role miniaturale pentru lățimea de 20 mm, role verticale, forma A
de la
18,18 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cărucior de ghidare cu role miniaturale pentru lățimea de 20 mm, role verticale, forma B
de la
21,71 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cărucior de ghidare cu role miniaturale pentru lățimea de 20 mm, role verticale, formă C
de la
17,79 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Placă din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile de oțel.
Știft din oțel inoxidabil 1.4305.
Role poliacetal (POM).
Note
Mecanismul cu mai multe role asigură o mișcare lină în cazul unor dimensiuni de instalare înguste. Bila nu se târăște. Acesta permite mișcarea uniformă în cazul unor sarcini radiale și axiale.
Căruciorul de ghidare și șinele de ghidare au fost testate la 200 mm/s timp de 300.000 de cicluri de 100 mm.
Lungimea maximă a șurubului = grosimea plăcii + 4 mm.
Căruciorul de ghidare și șinele de ghidare au fost testate la 200 mm/s timp de 300.000 de cicluri de 100 mm.
Lungimea maximă a șurubului = grosimea plăcii + 4 mm.
Technical Data
Coeficienți de siguranță
Frecvență redusă de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,4 - 0,5
- coeficient de siguranță dinamic: 0,9 - 1,0
Frecvență mare de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,3 - 0,4
- coeficient de siguranță dinamic: 0,6 - 0,8
Frecvență mare de deplasare și vibrații:
- coeficient de siguranță static: 0,2 - 0,3
- Coeficient de siguranță dinamic: 0,3 - 0,5
Calcul
Sarcina statică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță static
Sarcina dinamică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță dinamic
Cuplu static maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță static
Cuplu dinamic maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță dinamic
Aceste formule sunt orientative și trebuie verificate din nou pentru aplicația respectivă.
Frecvență redusă de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,4 - 0,5
- coeficient de siguranță dinamic: 0,9 - 1,0
Frecvență mare de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,3 - 0,4
- coeficient de siguranță dinamic: 0,6 - 0,8
Frecvență mare de deplasare și vibrații:
- coeficient de siguranță static: 0,2 - 0,3
- Coeficient de siguranță dinamic: 0,3 - 0,5
Calcul
Sarcina statică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță static
Sarcina dinamică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță dinamic
Cuplu static maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță static
Cuplu dinamic maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță dinamic
Aceste formule sunt orientative și trebuie verificate din nou pentru aplicația respectivă.