{"product":{"productId":"agid.36528","price":64.95,"name":"Cărucior de ghidare cu role miniaturale pentru lățimea de 25 mm, Dual X"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil.
Roți din oțel.
Roți din oțel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Roți din oțel.
Roți din oțel.
Note
Structura Dual-X a rolelor permite mișcarea lină sub sarcini verticale și orizontale. Funcționarea ușoară este asigurată chiar și în cazul unor sarcini momentane.
Nu are loc alunecarea bilelor.
Căruciorul de ghidare și șinele de ghidare au fost testate la 200 mm/s timp de 500.000 de cicluri de 100 mm.
Forțele corespund capacităților maxime de încărcare.
Sarcina de funcționare corespunde la aprox. 60 %.
Nu are loc alunecarea bilelor.
Căruciorul de ghidare și șinele de ghidare au fost testate la 200 mm/s timp de 500.000 de cicluri de 100 mm.
Forțele corespund capacităților maxime de încărcare.
Sarcina de funcționare corespunde la aprox. 60 %.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.