text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Roți din oțel.
Note
Structura Dual-X a rolelor permite mișcarea lină sub sarcini verticale și orizontale. Funcționarea ușoară este asigurată chiar și în cazul unor sarcini momentane.
Nu are loc alunecarea bilelor.

Căruciorul de ghidare și șinele de ghidare au fost testate la 200 mm/s timp de 500.000 de cicluri de 100 mm.

Forțele corespund capacităților maxime de încărcare.
Sarcina de funcționare corespunde la aprox. 60 %.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem