{"product":{"productId":"agid.4704","price":43.92,"name":"-"},"currency":"EUR"}
- Funcționare foarte lină
- Poate fi reglat fără joc sau cu preîncărcarea dorită
- Pivoții rolelor sunt lubrifiați pentru întreaga durată de exploatare
- Cu garnitură 2Z (capac de protecție)
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Cărucior de ghidare cu role cu un coeficient redus de frecare, prin urmare foarte ușor de operat. Pivoții rolelor sunt lubrifiați pentru întreaga durată de exploatare și au o garnitură 2Z (capac de protecție pentru praf). Prin simpla reglare a rolei excentrice centrale, căruciorul de ghidare cu role poate fi setat fără joc sau la pretensionarea dorită în șină. Designul compact include o racletă din plastic pentru curățarea căilor de rulare.
Temperatură de funcționare între -30 °C și +120 °C.
Temperatură de funcționare între -30 °C și +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.