text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Șine din aluminiu.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Version
Șine eloxate argintiu.
Cușcă cu sfere galvanizată.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Rulment liniar cu bile constând dintr-o șină de ghidare și un ghidaj care se deplasează în interiorul cuștii cu bile de pe șina de ghidare. Poziția de instalare trebuie să fie de preferință verticală.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.

Opritoarele interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să montați opritoare externe.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, altfel există riscul de coliziune cu alte piese ale rulmentului liniar cu bile.

Șuruburi recomandate: M 2.5.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea panoului + 2,2 mm.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 70 mm nu au găuri
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem