{"product":{"productId":"agid.36000","price":20.85,"name":"Rulment liniar cu bile cu glisiere interne, oțel inoxidabil, capacitate portantă de până la 24 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Șină, glisor și cușcă cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Forma A:
bile din oțel.
Forma B:
bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Version
Șină și glisiere fără strat de acoperire.
Bile călite.
Bile călite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Rulment liniar cu bile cu glisiere interne, oțel inoxidabil, forță portantă de până la 24 kg, forma A
de la
20,85 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Rulment liniar cu bile cu glisiere interne, oțel inoxidabil, capacitate portantă de până la 24 kg, forma B
de la
24,63 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Șină, glisor și cușcă cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Forma A:
bile din oțel.
Forma B:
bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Version
Șină și glisiere fără strat de acoperire.
Bile călite.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Rulment liniar cu bile constând dintr-o șină de ghidare și un ghidaj care se deplasează în interiorul cuștii cu bile de pe șina de ghidare. Poziția de instalare trebuie să fie, de preferință, verticală.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Opritoarele interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să montați opritoare externe.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, altfel există riscul de coliziune cu alte piese ale rulmentului liniar cu bile.
Forma A: lubrifiat.
Forma B: cu lubrifiant alimentar.
Se utilizează un lubrifiant (NSF H1) care este adecvat pentru industria alimentară.
Șuruburi recomandate: M 2.6.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea panoului + 1,5 mm.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Opritoarele interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să montați opritoare externe.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, altfel există riscul de coliziune cu alte piese ale rulmentului liniar cu bile.
Forma A: lubrifiat.
Forma B: cu lubrifiant alimentar.
Se utilizează un lubrifiant (NSF H1) care este adecvat pentru industria alimentară.
Șuruburi recomandate: M 2.6.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea panoului + 1,5 mm.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 80 mm nu au găuri.